套件内容品
盒体尺寸(单位:mm)
产品名称 | 产品编号/规格 | |
---|---|---|
套筒(6角) SOCKET(6pt) | 4S- | 10、12、13、14 |
套筒(12角) SOCKET(12pt) | 4D- | 17、19、21、22、24、26、27 |
棘轮手柄 RATCHET HANDLE | RH4H | |
延长杆 EXTENSION BAR | 321(150mm) | |
扳手套件 SPANNER SET | DS602P(S-5.507、0810、1113、1214、1719、2224) | |
长柄梅花扳手(45°) LONG OFFSET WRENCH | M45- | 1012、1214、1317、1921、2224 |
活扳手(带刻度) ADJUSTABLE WRENCH | MW-300 | |
钢丝钳 LINEMEN PLIERS | CT-175 | |
组合钳 COMBINATION PLIERS | CP-200 | |
强力钳子 DIAGONAL CUTTING PLIERS | KN-150 | |
水泵钳(强力型) WATER PUMP PLIERS | KWP-250 | |
贯通螺丝刀 SCREWDRIVER(THROUGH TYPE) | KMD- | 075、100、150(-)方轴塑料柄 |
KPD- | 001、002、003(+)方轴塑料柄 | |
组合锤 COMBINATION HAMMER | BHC-10(1磅) | |
内六角L型扳手套件(9件套) HEX KEY WRENCH SET | AL900(APL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10) | |
工具箱 TOOL CASE | BX420 |
瓦楞纸箱尺寸:W:464×D:240×H:330mm、重量:10.5㎏、包装数(通常):1
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|