• 旋转手柄 411
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

旋转手柄 411

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
插入角19.0mm的套筒扳手。
【特长】
・全长500mm。
・方形驱动器围绕手柄头部的销钉左右弯曲 90 度,使其可以在任何角度使用。
・快速转动进行临时紧固时,请直立使用手柄,横向转动手柄进行最终紧固。
【用途】
・非常适合用于机械的维修和组装,以及汽车和摩托车的维修。

方形驱动器围绕手柄头部的销钉左右弯曲 90 度,使其可以在任何角度使用。

スピンナハンドル411の外観

旋转手柄的外观 411

スピンナハンドル411の寸法図

旋转手柄尺寸图 411

产品型号插入角dr.(mm)尺寸D(mm)尺寸d(mm)尺寸L(mm)质量(g)
41119.03816.85001,550

特长

  • 带19.05mm(3/4sq.)插入角的旋转手柄。

以成为工具大师为目标 附件

本节介绍在狭窄空间内工作时用的工具。
如果您觉得工作和摆动手柄等都很困难,那么延长杆、万向接头等附件可以让您的工作更加方便。

延长杆

当手柄难以操作时,用于延长套筒,例如在狭窄的深处工作时。

スタンダードタイプ

标准型
长度不足时可连接和延长。

首振タイプ

旋转式
旋转式加长杆具有球形加工和凸插入角。
即使倾斜约10°也能使用。

万向接头

用于无法进行直线作业的复杂区域。 套筒和手柄之间可以连接,用于斜角作业。

角継手式

方形连接型
凸面和凹面部分由一个方形部件连接,可以以大约45°的角度进行对角作业。

ボール継手式(ボールジョイント)

球接头式(球形接头)
球形接头在一个点上弯曲,旋转极为顺畅。
角度约为30°

套筒转接头

ソケットアダプターの形状

套筒转接头的形状

用于连接不同插入角度和手柄的套筒。
有的适配器用于转动带小手柄的大套筒,有的适配器用于转动带大手柄的小套筒。
(例如)可以将9.5毫米插入角转换为12.7毫米插入角。

快速转接头

クイックアダプターの形状

快速转接头的形状

用于连接不同插入角度的套筒和手柄。
通过将其安装在棘轮手柄和套筒之间,可以用手指进行快速旋转操作。
【小知识】
使用附件时,应尽量避免倾斜手柄。
尽可能减少倾斜度,可以更顺利地工作。

TONE的人,TONE的承诺
TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像

TONE的人,TONE的承诺 图片

 

改革:TONE技术・开发能力
触发因素是对某种产品的重新设计。从那时起,我们的思维方式发生了变化,我们的产品不断发展,我们的品牌质量也不断提高。

世界标准:TONE的品质力量
只有我们在该领域的标准制定方面处于领先地位,才能看到世界顶级的质量标准。

精神:TONE精神
TONE的原动力。每一位员工对品牌的热情。

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 套筒扳手 > 旋转手柄 411
您还有2项规格未选