型号 | 401 |
---|---|
品名 | 偏置手柄 |
包装尺寸(w) | 25 |
包装尺寸(d) | 71 |
包装尺寸(h) | 313 |
型号 | 插入角dr.(mm) | 尺寸(mm) D | 尺寸(mm) H | 尺寸(mm) L | 质量(g) |
---|---|---|---|---|---|
401 | 19.0 | 25 | 71.0 | 312.5 | 1,110 |
尺寸图
使用图
当在狭小空间内工作遇到困难时,以下工具将非常有用。
当工作困难、手柄等难以摆动时,延长杆/万向接头等附件会使工作更加方便。
当手柄难以操作时,例如在深而狭窄的区域工作时,用于延长套筒。
标准型
长度不足时可连接并延长。
旋转式
旋转式加长杆具有球形加工的凸插入角。
即使倾斜约10° 也可使用。
用于无法进行直线作业的复杂区域。 可连接在套筒和手柄之间,以便进行倾斜、对角作业。
方形连接型
凸面和凹面部分由一个方形部件连接,可以以大约45° 的角度进行对角作业。
球接头式(球形接头)
球形接头在一个点上弯曲,旋转极为顺畅。
角度约为30°。
套筒转接头形状
用于连接不同插入角度的套筒和手柄的附件。
转接头用于转动带小手柄的大套筒,也有转接头用于转动带大手柄的小套筒。
(例如)可以将9.5mm插入角转换为12.7mm插入角。
快速转接头形状
用于连接不同插入角度的套筒和手柄的附件。
通过将其安装在棘轮手柄和套筒之间,可以用手指进行快速旋转操作。
【小知识】
在使用附件时,尽可能避免倾斜手柄。
尽可能减少倾斜度,操作会更加顺畅。
TONE的人,TONE的承诺 图片
改革:TONE技术・开发能力
触发因素是对某种产品的重新设计。从那时起,我们的思维方式发生了变化,我们的产品不断发展,我们的品牌质量也不断提高。
世界标准:TONE的品质力量
只有我们在该领域的标准制定方面处于领先地位,才能看到世界顶级的质量标准。
精神:TONE精神
TONE的原动力。每一位员工对品牌的热情。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|