• 加长杆 EX60/610/611
  • 加长杆 EX60/610/611
  • 加长杆 EX60/610/611
  • 加长杆 EX60/610/611
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

加长杆 EX60/610/611

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
插入角为19.0mm,有7种长度规格的延长杆。
【特长】
・用于手柄难以操作时,例如在深而狭窄的地方工作。
・非常适合难以操作的手柄或想要延长套筒时使用。
・套筒可以延长,以便在深处和狭窄的地方工作。
・全长范围为75~400mm,7种不同尺寸的长度。
【用途】
・大型工业机械、汽车等的组装、维修等

产品特长・规格

产品基本规格・特长

  • 可安装在手柄和套筒之间的附件,以便在操作螺栓/螺母时提供合适的长度和稳定性。

规格表

型号插入角
dr.
(mm)
尺寸(mm)质量
(g)
DL1L2Ld
EX60-07519.03625547525315
EX60-10019.036257910022390
EX60-12519.0362510412522465
EX60-15019.0362512915022650
61019.0362517920022800
EX60-30019.03625279300221,270
61119.03625379400221,570

外形图

エクステンションバーの寸法図

尺寸图

注意・禁止事项

注意
  • 请勿将该工具用于非预期用途。
  • 使用套筒时,应将其插入,直至完全盖住螺母。 (图 1)
  • 方头驱动(凸插入角)必须完全插入到根部。 (图 2)
  • 如果方头驱动凹槽中的球形槽不符合标准,则套筒可能无法固定。
  • 当受到冲击时,固定装置可能会脱落。
  • 对于重型拧紧和拧松工作,请使用标准型加长杆。 旋转式加长杆的强度约为标准型加长杆的一半。
  • 不要与冲击扳手等电动工具一起使用。
  • 请勿使用两个以上连接在一起的附件(加长杆、万向接头、套筒转接头、快速转接头)。
インパクト用エクステンションバー NE80 関連画像

厂家介绍

立志成为工具大师 附件篇

当您在狭窄的空间中工作遇到困难时,我们将介绍有用的工具。
如果工作困难,无法摆动手柄等,加长杆/万向节等附件可以使工作更加方便。

延长杆

当手柄难以操作时,例如在深而狭窄的区域工作时,用于延长套筒。

スタンダードタイプ 長さが足りない時に接続して延長が可能です。

标准型
当长度不够时,可将其连接并延长。

首振タイプ 凸差込角に球状加工した首振エクステンションバーです。 約10度傾けても使えます。

旋转式
旋转加长杆带有加工为球形的凸插入角。
即使倾斜约 10°也能使用。

万向接头

用于无法进行直线作业的复杂区域。 插座和手柄之间可以连接,用于斜角作业。

角継手式 凸部と凹部とが角駒で連結され、約45度の角度をつけた斜め作業ができます。

方接头型
凸面和凹面部分由方形部件连接,可以以大约 45° 的角度进行倾斜作业。

ボール継手式(ボールジョイント) ボール形状の継手が1ヶ所で屈曲するので回転が非常に滑らかです。 角度は約30度です。

球节式(球形接头)
球形接头在一个点上弯曲,旋转极为顺畅。
角度约为 30°。

套筒转接头
ソケットアダプターの形状

套筒转接头的形状。

用于连接不同插入角度和手柄的插座。
有的转接头用于转动带小手柄的大插座,有的转接头用于转动带大手柄的小插座。
(例如)可以将 9.5 mm插入角转换为 12.7 mm插入角。

快速转接头
クイックアダプターの形状

快速转接头的形状。

用于连接不同插入角度的套筒和手柄。
将其安装在棘轮手柄和套筒之间,便可在指尖上快速完成快转工作。
【小知识】
使用附件时,应尽量避免倾斜手柄。
如果尽可能减少倾斜度,就可以顺利进行工作。

TONE 人,TONE 承诺
TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像

TONE 人,TONE 承诺的形象

 

改革:TONE 的技术和开发能力
触发因素是对某种产品的重新设计。从那时起,我们的思维方式发生了变化,我们的产品不断发展,我们的品牌质量也不断提高。

全球标准:TONE 的质量力量
只有我们在该领域的标准制定方面处于领先地位,才能看到世界顶级的质量标准。

精神:TONE 精神
TONE的原动力。每一位员工对品牌的热情。

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 套筒扳手 > 加长杆 EX60/610/611
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页