数字显示部分(已获得专利 /设计)
型号 | 扭矩调整范围 最小 ~ 最大 (N・m) | 1 刻度 | 表示 单位 | 插入角 dr. A (mm) | 尺寸(mm) | 最大扭矩 时的手力 (N) | (参考) 适用螺栓 | 质量 (kg) | 外壳尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | H | T | L | 常规螺栓 | 高压螺栓 | ||||||||
T2MN6 | 1~6 | 0.1 | N・m | 6.35 | 24.0 | 18.3 | 10.4 | 222 | 40 | M4~M6 | M4 | 0.26 | 305×97×70 |
T2MN10 | 2~10 | 0.2 | N・m | 6.35 | 24.0 | 18.3 | 10.4 | 253 | 55 | M4~M6 | M4 | 0.29 | 305×97×70 |
T2MN13 | 3~13 | 0.2 | N・m | 6.35 | 24.0 | 18.3 | 10.4 | 253 | 71 | M6~M8 | M5~M6 | 0.29 | 305×97×70 |
T2MN15 | 3~15 | 0.2 | N・m | 6.35 | 24.0 | 18.3 | 10.4 | 253 | 83 | M6~M8 | M5~M6 | 0.29 | 305×97×70 |
T3MN20 | 4~20 | 0.2 | N・m | 9.5 | 24.0 | 21.5 | 10.4 | 253 | 110 | M6~M8 | M5~M6 | 0.30 | 305×97×70 |
T3MN25 | 5~25 | 0.2 | N・m | 9.5 | 24.0 | 21.5 | 10.4 | 253 | 138 | M6~M8 | M5~M6 | 0.30 | 305×97×70 |
T3MN50 | 10~50 | 0.5 | N・m | 9.5 | 36.0 | 26.4 | 14.0 | 308 | 227 | M10 | M8 | 0.52 | 355×97×70 |
T4MN50 | 10~50 | 0.5 | N・m | 12.7 | 36.0 | 30.4 | 14.0 | 308 | 227 | M10 | M8 | 0.55 | 355×97×70 |
T3MN100 | 20~100 | 1 | N・m | 9.5 | 36.0 | 26.4 | 14.0 | 387 | 335 | M12~M14 | M10 | 0.75 | 505×97×70 |
T4MN100 | 20~100 | 1 | N・m | 12.7 | 36.0 | 30.4 | 14.0 | 387 | 335 | M12~M14 | M10 | 0.77 | 505×97×70 |
T4MN140 | 30~140 | 1 | N・m | 12.7 | 36.0 | 30.4 | 14.0 | 450 | 388 | M14 | M10~M12 | 0.82 | 505×97×70 |
T4MN200 | 40~200 | 2 | N・m | 12.7 | 45.2 | 34.0 | 17.8 | 526 | 474 | M14~M16 | M12 | 1.40 | 765×97×70 |
T4MN300 | 40~300 | 2 | N・m | 12.7 | 45.2 | 34.0 | 17.8 | 716 | 491 | M14~M20 | M12~M14 | 1.88 | 765×97×70 |
T6MN300 | 40~300 | 2 | N・m | 19.0 | 45.2 | 41.5 | 17.8 | 716 | 491 | M14~M20 | M12~M14 | 1.89 | 765×97×70 |
※该产品已获得专利和外观设计注册。
T4MN300 和 T6MN300 的最小扭矩调整范围从 60N・m 增加到 40N・m。
1.如果未使用:自校准证书上的校准日期起最多 3 年。
2.如果产品从校准证书上的校准日期算起使用时间不足 3 年:从开始使用算起 1 年或最多 100,000 次紧固循环。
尺寸图
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|