带柄磨球的外观
根据工件的不同,请使用300~1,200min-1的转速。
磨球外观放大图
型号 NO. | 适应管内径基准 (mm) | 外径 (mm) | 磨石部长度 (mm) | 全长 (mm) | 轴径 (mm) | MAX min-1 |
---|---|---|---|---|---|---|
SKTM-5.3 | 5~5.5 | 5 | 45 | 195 | 6 | 1,200 |
SKTM-5.8 | 5.5~6 | 5.5 | ||||
SKTM-6.8 | 6.5~7 | 6.5 | ||||
SKTM-7.3 | 7~7.5 | 7 | ||||
SKTM-9 | 8~9 | 9 | 50 | 200 | ||
SKTM-10 | 9~10 | 10 | ||||
SKTM-11 | 10~11 | 11 | ||||
SKTM-12 | 11~12 | 12 | 60 | 210 | ||
SKTM-13 | 12~13 | 13 | ||||
SKTM-14 | 13~14 | 14 | ||||
SKTM-16 | 14~16 | 16 | ||||
SKTM-18 | 16~18 | 18 | ||||
SKTM-20 | 18~20 | 20 | ||||
SKTM-22 | 20~22 | 22 | ||||
SKTM-25 | 22~24 | 25 |
SC 碳化硅 |
---|
工件材质较硬,如铸铁、铸钢、球墨铸铁、碳钢、淬硬钢、工具钢、黄铜等 |
AO 氧化铝 |
---|
工件材质较软,如铝、不锈钢、黄铜、锌、铜、铅等有色金属 |
粒度 Grit | #60 | #120 | #220 | #320 | #600 |
---|---|---|---|---|---|
识别颜色 Color | 黑色 | 红色 | 黄色 | 蓝色 | 白色 |
研磨后的RMAX | 18S | 10S | 4S | 1.2S | 0.8S |
使用方法1
使用方法2
富有弹性,完美贴合不平整表面
使用时,请将本产品放入管道等中,然后旋转。
使用后,请确保其已停止旋转,然后再将其取下。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|