八爪形轮刷 TBM10-100
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
八爪形轮刷 TBM10-100
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
可用于各种用途的轮刷 100×M10×P1.5 钢丝。
【特长】
・10根钢丝绳集中在一起,因此不像传统刷子那样容易断裂或飞散。
・整个产品具有弹性,因此不会对手造成振动,从而减轻疲劳。
・钢丝植入均匀,平衡非常稳定。
・杯刷断丝少。
【用途】
・用于除锈,除漆。
八爪形轮刷 100×M10×P1.5 钢丝 详细
八爪形轮刷 100×M10×P1.5 钢丝 产品图片
八辐轮刷 100×M10×P1.5 钢丝 放大图像
八爪形轮刷 100×M10×P1.5 钢丝 包装
八爪形轮刷 100×M10×P1.5 钢丝 规格
型号
尺寸(mm)
MAX
min
-1
外径
螺纹直径
金属配件直径
线型
毛长
TBM10-100
100
M10×P1.5
60
钢线φ0.3(直径0.3mm)
25
12,000
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
生产加工用品
>
磨削研磨用品
>
碗型刷
>
八爪形轮刷 TBM10-100
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1726514569788
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1726514569788