产品概述
采用最适合研磨陶瓷纤维的结晶结构,实现了很高的研磨效果。采用独创的陶瓷纤维线带结构。即使高速研磨,也不会开裂。

产品特点
XEBEC陶瓷纤维油石 棒形商品的构造
・陶瓷纤维具有最适合研磨的结晶构造,可达到高性能的研磨效果。
・纤维通过两个方向的编排构造,提高了研磨效果及油石强度。
研磨效果4倍
竞争商品粒度#800作对比
以表面粗糙度来看
竞争商品①结果1.8Ra(μm)水准
锐必克商品#400②即可达到同等结果
以研削量来看
竞争商品③0.01(g)
锐必克商品④0.04(g)

研磨效果4倍竞争商品粒度#800作对比

以表面粗糙度来看
竞争商品①结果1.8Ra(μm)水准
锐必克商品#400②即可达到同等结果
以研削量来看
竞争商品③0.01(g)
锐必克商品④0.04(g)
规格概述
|
P-B-10M | 800 | 100 | 蓝 | 1 |
P-B-20S | 800 | 50 | 蓝 | 2 |
P-B-30M | 800 | 100 | 蓝 | 3 |
P-L-30M | 300 | 100 | 淡褐色 | 3 |
P-L-30S | 300 | 50 | 淡褐色 | 3 |
P-M-30M | 220 | 100 | 灰色 | 3 |
P-M-30S | 220 | 50 | 灰色 | 3 |
P-O-30M | 400 | 100 | 橙色 | 3 |
P-O-30S | 400 | 50 | 橙色 | 3 |
P-P-30M | 600 | 100 | 黑 | 3 |
P-R-30M | 1200 | 100 | 红 | 3 |
P-R-30S | 1200 | 50 | 红 | 3 |
P-W-30M | 1000 | 100 | 白 | 3 |
P-W-30S | 1000 | 50 | 白 | 3 |
使用案例
本品广泛运用于各个行业
锐必克陶瓷产品,强度高,寿命长,可以研磨各类产品。同时,扁形、圆形等各类形状可适用于各种工位。

注意事项
本品为工具产品,硬度高,使用结束后请妥善保管以防万一。
品牌介绍

锐必克公司厂里与1996年,至今有23年之久。在超级纤维油石领域,首屈一指。并由众多专利贡献于研磨事业。