型号 | 颜色 | 直径 (D1) | 线材长度 (L1) | 适用套筒 |
A11-CB06M | 红 | 6mm | 30mm | S06M |
A11-CB15M | 红 | 15mm | 50mm | S15M |
A11-CB25M | 红 | 25mm | 75mm | S25M |
A11-CB40M | 红 | 40mm | 75mm | S40M |
A11-CB60M | 红 | 60mm | 75mm | S60M |
A11-CB100M | 红 | 100mm | 75mm | S100M |
A11-EB06M | 红 | 5mm | 20mm | ɸ3mm |
A21-CB06M | 白 | 6mm | 30mm | S06M |
A21-CB15M | 白 | 15mm | 50mm | S15M |
A21-CB25M | 白 | 25mm | 75mm | S25M |
A21-CB40M | 白 | 40mm | 75mm | S40M |
A21-CB60M | 白 | 60mm | 75mm | S60M |
A21-CB100M | 白 | 100mm | 75mm | S100M |
A21-EB06M | 白 | 5mm | 20mm | ɸ3mm |
型号 | 柄径 (D2) | 刷套外径 (D3) | 全长 (L2) | 柄长 (L3) |
S100 | 16mm | 110mm | 162mm | 40mm |
S60 | 12mm | 65mm | 150mm | 35mm |
S40 | 8mm | 45mm | 140mm | 30mm |
S25 | 8mm | 30mm | 140mm | 30mm |
S15 | 6mm | 18mm | 90mm | 29mm |
S06 | 6mm | 10mm | 70mm | 29mm |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|