19宽
22宽
25宽
实现了显著地紧凑性。
用安全制动器调节收回速度。
JIS1级(仅限米尺)。
双面刻度。
间隔455mm有箭头标记。
4点铆钉。
带缓冲器。
尺带材质:钢。
弹簧材质:钢。
外壳材质:ABS树脂。
外壳颜色:宽19:绿色/宽22:黄色/宽25:红色。
配有皮带夹。
产品名称 | 型号 | 长度 | 尺带宽度 | 质量 |
---|---|---|---|---|
双面紧凑性灵活卷尺 19宽3.5m | CF19-35BP | 3.5m | 19mm | 158g |
双面紧凑性灵活卷尺 19宽5.5m | CF19-55BP | 5.5m | 19mm | 215g |
双面紧凑性灵活卷尺 19宽5.5m(正目) | CF19-55SBP | 相当于18尺5.5m | 19mm | 215g |
双面紧凑性灵活卷尺 19宽7.5m | CF19-75BP | 7.5m | 19mm | 288g |
双面紧凑性灵活卷尺 22宽5.5m | CF22-55BP | 5.5m | 22mm | 240g |
双面紧凑性灵活卷尺 22宽5.5m(正目) | CF22-55SBP | 相当于18尺5.5m | 22mm | 240g |
双面紧凑性灵活卷尺 25宽5.5m | CF25-55BP | 5.5m | 25mm | 260g |
双面紧凑性灵活卷尺 25宽5.5m(正目) | CF25-55SBP | 相当于18尺5.5m | 25mm | 260g |
双面紧凑性灵活卷尺 25宽7.5m | CF25-75BP | 7.5m | 25mm | 375g |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|