无制动,圆型基本型紧凑卷尺。
【特长】
・圆型设计,携带方便。
・配有背板保护装置,用于保护铆钉的尖端(仅限16宽度)。
・JIS1级(仅限米尺)。
・间隔455mm有箭头标记。
・带缓冲器(3.5m、5.5m)。
・盖材质:弹性体树脂,外壳材质:ABS树脂。
・移动式齿钩。
【用途】
・紧凑的设计从口袋拿取方便,非常适合测量周边物品的尺寸。
灵活性卷尺(移动爪)的外观
灵活性卷尺(移动爪)的产品概述・特点
圆形紧凑设计。
JIS1级(仅限米尺)。
间隔455mm有箭头标记。
带缓冲器。
尺带材质:钢。
弹簧材质:钢。
盖材质:弹性体树脂。
外壳材质:ABS树脂。
盒装和散装仅包装形式不同,但产品规格相同。
产品规格
产品名称 | 型号 | 长度 | 尺带宽度 | 质量 |
---|
灵活性卷尺 13宽2m | F13-20BP | 2m | 13mm | 60g |
---|
灵活性卷尺 13宽2m(正目) | F13-20SBP | 6尺相当2m | 13mm | 60g |
---|
灵活性卷尺 16宽3.5m | F16-35BP | 3.5m | 16mm | 114g |
---|
灵活性卷尺 16宽3.5m(正目) | F16-35SBP | 12尺相当3.5m | 16mm | 114g |
---|
灵活性卷尺 16宽5.5m | F16-55BP | 5.5m | 16mm | 180g |
---|
灵活性卷尺 16宽5.5m(正目) | F16-55SBP | 18尺相当5.5m | 16mm | 180g |
---|