钢制卷尺(尺带材质:钢)。
紧凑的胶囊型。
带455mm间距标记。
标准张力:20℃ 20N。
JIS1级。
KL10-10BP
KL10-20BP
KL10-30BP
产品名称 | 型号 | 长度 | 尺带宽/厚度 | 重量 | 包装尺寸 长×宽×厚(mm) |
---|---|---|---|---|---|
卷尺 KACLONG 10・10BP | KL10-10BP | 10m | 10mm/0.18mm | 190g | 165×120×30 |
卷尺 KACLONG 10・20BP | KL10-20BP | 20m | 10mm/0.18mm | 320g | 165×135×30 |
卷尺 KACLONG 10・30BP | KL10-30BP | 30m | 10mm/0.18mm | 415g | 165×135×30 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|