圆头型、易于使用的长型六角扳手套装,有 7 种尺寸。
【特长】
・配有专用支架,可放置 7 件 1.5 至 6 毫米扳手。
・硬化工艺是主体强度的基础,是经过精心加工的全身淬火规格。
・材质精选特种合金钢,表面镀硬铬。
・可在最大 20° 的角度使用。
・长型,即使松开紧固的螺栓也能轻松施力。
【用途】
・支持广泛的工作场景。
产品概述
【特长/特性】易使用的加长型。使用时,可倾斜到约20°的角度
【注意事项】注意不要施加过大的力矩
【尺寸单位(英制或公制)】毫米
【头部形状】球头
【头径】1.5,2,2.5,3,4,5,6
【材质】特殊合金钢
【销售单位】单件/7件套

产品特点

使用特质合金,提高寿命和强度,是产品不容易变形。整体耐磨性高。

套组涵盖各个尺寸,方便客户的各种需求。
规格概述
|
W-110-1.5 | 1.5 | 14 | 81 | M1.6/M2 | M3 | 20° | 2 |
W-110-2 | 2 | 16 | 96 | M2.5 | M4 | 3 |
W-110-2.5 | 2.5 | 18 | 111 | M3 | M5 | 6 |
W-110-3 | 3 | 20 | 127 | M4 | M6 | 9 |
W-110-4 | 4 | 25 | 142 | M5 | M8 | 16° | 18 |
W-110-5 | 5 | 28 | 160 | M6 | M10 | 31 |
W-110-6 | 6 | 32 | 180 | M8 | M12 | 51 |
使用案例
本品广泛运用于各个行业

易使用的加长型。使用时,可倾斜到约20°的角度

注意事项
本品为工具产品,硬度高,使用结束后请妥善保管以防万一。
品牌介绍

本公司通过产品和服务的展开,致力于为消费者提供优良的作业体验。
本公司一直在不断导入新的设备,来满足客户和市场日新月异的需求。尽力做到在任何时代都提供符合当下的优质产品。
HOZAN品质的象征。