小型轻量的真空式拾取工具。
【特长】
・材质(垫块):硅橡胶。
・材质(主体):ABS。
・耐热温度(垫块):220℃。
・重量:6g。
【用途】
・方便用于无法用传统镊子夹取的不规则部件及容易产生划痕的部件等的组装作业。
真空镊子 P-830的规格
材质 | 耐热温度 ℃ | 重量 g |
---|
垫块 | 主体 |
---|
硅橡胶 | ABS | 220 (垫块) | 6 |
- 小型轻量的真空式拾取工具。
- 方便用于无法用传统镊子夹取的不规则部件及容易产生划痕的部件等的组装作业。
- 垫块3种(S·M·L)、带直喷嘴。
尺寸 | 垫块直径 mmφ | 吸附能力 g |
---|
S | 3.5 | 4 |
M | 6.5 | 50 |
L | 9.5 | 130 |