产品概述
日本HOZAN宝三N-32小型斜口剪钳
切断能力:铜线2.0mmɸ,铜绞线2mm²
硬度HRC(刃部):57
重量:65g
![HOZAN 斜口钳](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/HZN1/223000313396/img/a190001.jpg)
产品特点
对切断面讲究,附有刀刃转为切断铜线等柔软的线材而造。
依据RCJS-5-1的无碳弹性体手柄接地电阻Rg<1X10
12。
带弹簧,耐用性好,复原性优良。
前端去菱角加工。
![HOZAN斜口钳](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/HZN1/223000313396/img/a190002.jpg)
![HOZAN斜口钳](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/HZN1/223000313396/img/a190003.jpg)
规格概述
产品分类 | 斜嘴钳 |
硬度HRC(刀片) | 57 |
铜线切割能力 | 2mm |
铜绞线切断能力 | 2mm |
本体/选购件 | 主体 |
全长 | 128.5mm |
有无弹簧 | 有 |
使用案例
本品广泛运用于各个行业
![HOZAN 斜口钳](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/HZN1/223000313396/img/a190004.jpg)
注意事项
作业时请佩戴安全眼镜。
手柄盖未绝缘。请勿在有电流的地方使用。
本品为工具产品,硬度高,使用结束后请妥善保管以防万一。
品牌介绍
![HOZAN](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/HZN1/223000313396/img/a190005.jpg)
本公司通过产品和服务的展开,致力于为消费者提供优良的作业体验。
本公司一直在不断导入新的设备,来满足客户和市场日新月异的需求。尽力做到在任何时代都提供符合当下的优质产品。
HOZAN品质的象征。