mm・inch可调节至所需尺寸,不受毫米/英寸尺寸和方形或异形螺栓/螺母的限制。
可以通过 "咔嗒 "声和手感来检查在设定扭矩值下的重复拧紧操作。
适用于所有工作领域,如空调和其他管道、汽车和摩托车的扭矩调节区域、通信设备(如 CATV 和光纤电缆连接器和开关)以及消防设备和疏散设备的地脚螺栓。 宽型(TMWM25W、TMWM50W、TMWM100W、TMWM150W)具有较大的六角形两面宽度,是低扭矩紧固有色金属和树脂螺母的理想选择。
数字显示部分
两段式蜗杆的设计可将齿条夹在下钳口上,消除间隙并减少垂直方向的嘎嘎声。
扩口螺母标准拧紧扭矩表(供参考)
公称尺寸 | 扩口尺寸 | 标准拧紧扭矩 |
---|---|---|
2分(1/4) | 17mm | 16N・m |
3分(3/8) | 22mm | 38N・m |
4分(1/2) | 26mm | 55N・m |
5分(5/8) | 29mm | 75N・m |
6分(3/4) | 36mm | 110N・m |
型号 | 扭矩调整范围 最小~最大 (N・m) | 1 刻度 | 显示单位 | 尺寸(mm) | (参考) 适配螺栓 | 质量 (kg) | 外壳尺寸 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | L | 普通 | ||||||
TMWM15 | 3~15 | 0.2 | N・m | 49.3 | 10~27 | 9.9 | 289 | M6~M8 | 0.32 | 355×117×70 |
TMWM25 | 5~25 | 0.2 | N・m | 49.3 | 10~27 | 9.9 | 330 | M8 | 0.46 | 355×117×70 |
※1 TMWM25W | 5~25 | 0.2 | N・m | 66.8 | 17~38 | 13.3 | 346 | — | 0.55 | 355×117×70 |
TMWM50 | 10~50 | 0.5 | N・m | 49.3 | 10~27 | 9.9 | 330 | M10~M12 | 0.46 | 355×117×70 |
※1 TMWM50W | 10~50 | 0.5 | N・m | 66.8 | 17~38 | 13.3 | 346 | — | 0.55 | 355×117×70 |
TMWM60 | 15~60 | 0.5 | N・m | 49.3 | 10~27 | 9.9 | 330 | ※2 | 0.46 | 355×117×70 |
TMWM100 | 20~100 | 1 | N・m | 66.8 | 17~38 | 13.3 | 420 | M12~M14 | 0.74 | 545×132×70 |
※1 TMWM100W | 20~100 | 1 | N・m | 83.3 | 27~48 | 16.0 | 438 | — | 0.92 | 545×132×70 |
TMWM115 | 25~115 | 1 | N・m | 66.8 | 17~38 | 13.3 | 420 | ※2 | 0.74 | 545×132×70 |
TMWM150 | 50~150 | 1 | N・m | 66.8 | 17~38 | 13.3 | 483 | M14~M16 | 0.82 | 545×132×70 |
※1 TMWM150W | 50~150 | 1 | N・m | 83.3 | 27~48 | 16.0 | 500 | — | 1.00 | 545×132×70 |
TMWM200 | 40~200 | 2 | N・m | 83.3 | 27~48 | 16.0 | 570 | M18~M22 | 1.51 | 618×130×70 |
对于左旋螺纹,请使用反转使用(详细说明见操作手册)。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|