直线形状
适合狭窄空间
型号 | 插口宽度尺寸(mm) | 尺寸(mm) D1 | 尺寸(mm) D2 | 尺寸(mm) T1 | 尺寸(mm) T2 | 尺寸(mm) L | 质量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RM-07 | 7 | 16 | 16 | 4.1 | 6.5 | 140 | 29 |
RM-08 | 8 | 16 | 16 | 4.1 | 6.5 | 140 | 30 |
RM-10 | 10 | 21 | 20 | 4.8 | 7.3 | 158 | 50 |
RM-11 | 11 | 23 | 21 | 5.1 | 7.7 | 165 | 57 |
RM-12 | 12 | 25 | 23 | 5.3 | 8.2 | 171 | 70 |
RM-13 | 13 | 26 | 25 | 5.9 | 8.6 | 178 | 90 |
RM-14 | 14 | 29 | 27 | 6.3 | 9.0 | 190 | 100 |
RM-15 | 15 | 31 | 28 | 6.6 | 9.4 | 199 | 110 |
RM-16 | 16 | 33 | 30 | 6.9 | 9.9 | 208 | 140 |
RM-17 | 17 | 35 | 32 | 7.3 | 10.3 | 225 | 175 |
RM-18 | 18 | 37 | 32 | 7.8 | 10.7 | 236 | 185 |
RM-19 | 19 | 39 | 34 | 8.3 | 11.2 | 247 | 225 |
RM-21 | 21 | 46 | 40 | 8.8 | 13.0 | 288 | 365 |
RM-22 | 22 | 46 | 40 | 8.8 | 13.0 | 288 | 330 |
RM-24 | 24 | 52 | 47 | 9.8 | 14.5 | 321 | 475 |
RM-27 | 27 | 56 | 52 | 10.5 | 15.5 | 357 | 630 |
RM-30 | 30 | 63 | 58 | 11.4 | 17.0 | 341 | 855 |
RM-32 | 32 | 66 | 62 | 12.5 | 17.5 | 423 | 1,020 |
梅花部的使用方法
安全绳连接示例
改革:TONE技术・开发能力
触发因素是对某种产品的重新设计。从那时起,我们的思维方式发生了变化,我们的产品不断发展,我们的品牌质量也不断提高。
世界标准:TONE的品质力量
只有我们在该领域的标准制定方面处于领先地位,才能看到世界顶级的质量标准。
精神:TONE精神
TONE的原动力。每一位员工对品牌的热情。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|