放射型的外形图
NF5025S7的外观
使用示例
粒度 | 最大高度 Ry(μm) | 十点平均粗糙度 Rz(μm) | 算术平均粗糙度 Ra(μm) |
---|---|---|---|
#120 | 3.30 | 2.48 | 2.48 |
#240 | 1.95 | 1.61 | 0.26 |
#320 | 1.23 | 1.02 | 0.16 |
#600 | 1.03 | 0.78 | 0.12 |
尺寸 Size(mm) 外径×宽×轴径 | 粒度Grit 型号 NO. | MAX min-1 | |||
---|---|---|---|---|---|
粗砂 #120 | 中砂 #240 | 细砂 #320 | 精细砂 #600 | ||
50×25×6 | NF5025S7 | NF5025S10 | NF5025S11 | NF5025S13 | 5,000 |
60×25×6 | NF6025S7 | NF6025S10 | NF6025S11 | NF6025S13 | 4,000 |
80×25×6 | NF8025S7 | NF8025S10 | NF8025S11 | NF8025S13 | 3,000 |
100×25×6 | NF10025S7 | NF10025S10 | NF10025S11 | NF10025S13 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|