KU50-11的外观
使用示例
粒度 | 最大高度 Ry(μm) | 十点平均粗糙度 Rz(μm) | 算术平均粗糙度 Ra(μm) |
---|---|---|---|
#150 | 3.05 | 1.86 | 0.35 |
#240 | 1.92 | 1.55 | 0.25 |
#320 | 1.00 | 0.82 | 0.13 |
#600 | 0.75 | 0.58 | 0.09 |
尺寸 Size(mm) 外径×宽×轴径 | 粒度 Grit 型号 NO. | MAX min-1 | |||
---|---|---|---|---|---|
粗砂 #150 | 中砂 #240 | 细砂 #320 | 精细砂 #600 | ||
50×30×6 | KU50-7 | KU50-10 | KU50-11 | KU50-13 | 5,000 |
70×40×6 | KU70-7 | KU70-10 | KU70-11 | KU70-13 | 4,000 |
90×50×6 | KU90-7 | KU90-10 | KU90-11 | KU90-13 | 3,000 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|