• 微型页轮
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

微型页轮

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
精心制造的微型页轮,即使在高速旋转下也不会抖动。
【特长】
・高柔性的带轴的标准抛光轮。(直径10~25mm)
・与工件的形状适应性良好。
・通过改变旋转速度,抛光从软到硬的材料都可以使用。
・有自锐效果,可以保持新的磨粒。
・有空气冷却效果,工件不会因热而变形或变色。
【用途】
・铁、不锈钢的抛光。
・去除飞溅物。
・去毛刺。
・倒角。
・除锈。
・除漆。
・木材抛光。

产品规格

マイクロフラップ:関連画像

微型页轮外观

マイクロフラップ:関連画像

微型页轮商品包装

マイクロフラップ:関連画像

作业图片

对象铁 不锈钢 铝 木材 其他
工具手动研磨机
电动(气动)钻
钻孔机
用途磨削 倒角・去毛刺 喷漆・除锈 表面抛光
用途详细凹凸面、曲面的抛光。 细微部分和狭窄区域的抛光。抛光管道内表面。边缘和孔周围进行倒圆角处理。
型号直径×宽×轴径×轴长
(mm)
最高使用转数粒度
MF100510×5×3×3025,000r.p.m.60,80,100,120,150,180,240,320,400
MF101010×10×3×3025,000r.p.m.60,80,100,120,150,180,240,320,400,600
MF102010×20×3×3025,000r.p.m.60,80,100,120,150,180,240,320,400,600
MF150515×5×3×3025,000r.p.m.60,80,100,120,150,180,240,320,400
MF151015×10×3×3025,000r.p.m.60,80,100,120,150,180,240,320,400,600
MF152015×20×3×3025,000r.p.m.60,80,100,120,150,180,240,320,400,600
MF200520×5×3×3020,000r.p.m.60,80,100,120,150,180,240,320,400
MF201020×10×3×3020,000r.p.m.60,80,100,120,150,180,240,320,400,600
MF202020×20×3×3020,000r.p.m.60,80,100,120,150,180,240,320,400,600
MF251025×10×3×3020,000r.p.m.60,80,100,120,150,180,240,320,400,600
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选