Poli Light 抛光轮外观
Poli Light 抛光轮商品包装
作业示例
Poli Light 和 Skoo Light 的效果比较
对象 | 铁 不锈钢 铝 木材 |
---|---|
工具 | 手动研磨机 电动(气动)钻 钻孔机 |
用途 | 表面抛光 |
用途详细 | 焊接后去除变色。 镜面抛光的基底处理。 去除氧化膜上的污垢。 铝铜划痕处理。 去除木材上的绒毛。 |
型号 | 直径×宽×轴径×轴长 (mm) | 最高使用转数 | 粒度 |
---|---|---|---|
PLW3025 | 30×25×6×40 | 12,000r.p.m. | 60,80,120,150,240,400,600,1000 |
PLW4025 | 40×25×6×40 | 12,000r.p.m. | 60,80,120,150,240,400,600,1000 |
PLW5025 | 50×25×6×40 | 10,000r.p.m. | 60,80,120,150,240,400,600,1000 |
PLW6025 | 60×25×6×40 | 10,000r.p.m. | 60,80,120,150,240,400,600,1000 |
PLW8025 | 80×25×6×40 | 8,000r.p.m. | 60,80,120,150,240,400,600,1000 |
PLW10025 | 100×25×6×40 | 8,000r.p.m. | 60,80,120,150,240,400,600,1000 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|