圆柱型 产品图片
炮弹型 产品图片
球型 产品图片
椭圆型 产品图片
圆锥型 产品图片
锥形平头型 产品图片
倒锥型 产品图片
尖锥型 产品图片
锥形圆头型 产品图片
算珠型 产品图片
平型 产品图片
电镀金刚石棒规格示例
圆柱型
φ3(轴径3mm)
尺寸(mm) | 1×8×3 | 1.5×8×3 | 2×8×3 | 2.5×8×3 | 3×10×3 | 3.5×10×3 | 4×10×3 | 5×10×3 | 6×10×3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金刚石 | 型号 | D-10AH | D-15AH | D-20AH | D-25AH | D-30AH | D-35AH | D-40AH | D-50AH | D-60AH |
CBN | 型号 | CB-10AH | CB-15AH | CB-20AH | CB-25AH | CB-30AH | CB-35AH | CB-40AH | CB-50AH | CB-60AH |
MAX min-1 | 80,000 | 70,000 | 60,000 |
φ6(轴径6mm)
尺寸(mm) | 6.5×15×6 | 8×15×6 | 10×19×6 | |
---|---|---|---|---|
金刚石 | 型号 | D-65AB | D-80AB | D-100AB |
CBN | 型号 | CB-65AB | CB-80AB | CB-100AB |
MAX min-1 | 80,000 | 75,000 |
炮弹型
φ3(轴径3mm)
尺寸(mm) | 1×8×3 | 1.5×8×3 | 2×8×3 | 2.5×8×3 | 3×10×3 | 3.5×10×3 | 4×10×3 | 5×10×3 | 6×10×3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金刚石 | 型号 | D-10CH | D-15CH | D-20CH | D-25CH | D-30CH | D-35CH | D-40CH | D-50CH | D-60CB |
CBN | 型号 | CB-10CH | CB-15CH | CB-20CH | CB-25CH | CB-30CH | CB-35CH | CB-40CH | CB-50CH | CB-60CB |
MAX min-1 | 80,000 | 60,000 |
φ6(轴径6mm)
尺寸(mm) | 6.5×15×6 | 8×15×6 | 10×19×6 | |
---|---|---|---|---|
金刚石 | 型号 | D-65CB | D-80CB | D-100CB |
CBN | 型号 | CB-65CB | CB-80CB | CB-100CB |
MAX min-1 | 50,000 | 40,000 |
球型
尺寸(mm) | 1×3 | 1.5×3 | 2×3 | 2.5×3 | 3×3 | 4×3 | 5×3 | 6×3 | 8×6 | 10×6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轴径 | φ3 | φ6 | |||||||||
金刚石 | 型号 | D-10BH | D-15BH | D-20BH | D-25BH | D-30BH | D-40BH | D-50BH | D-60BH | D-80BB | D-100BB |
CBN | 型号 | CB-10BH | CB-15BH | CB-20BH | CB-25BH | CB-30BH | CB-40BH | CB-50BH | CB-60BH | CB-80BB | CB-100BB |
MAX min-1 | 80,000 | 60,000 |
・φ3mm 全长45mm
・φ6mm 全长60mm
椭圆型
尺寸(mm) | 3×5×3 | 6×10×3 | 10×16×6 | |
---|---|---|---|---|
轴径 | φ3 | φ6 | ||
金刚石 | 型号 | D-30QB | D-60QB | D-100QB |
CBN | 型号 | CB-30QB | CB-60QB | CB-100QB |
MAX min-1 | 80,000 | 60,000 | 40,000 |
・φ3mm 全长45mm
・φ6mm 全长60mm
圆锥型
尺寸(mm) | 1.5×10×3 | 2×12×3 | 3×15×3 | 6×15×3 | 8×15×6 | 10×17×6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
轴径 | φ3 | φ6 | |||||
金刚石 | 型番 | D-15PH | D-20PB | D-30PB | D-60PB | D-80PB | D-100PB |
CBN | 型番 | CB-15PH | CB-20PB | CB-30PB | CB-60PB | CB-80PB | CB-100PB |
MAX min-1 | 80,000 | 60,000 | 40,000 | 30,000 |
・φ3mm 全长45mm
・φ6mm 全长60mm
锥形平头型
尺寸(mm) | 1.5×12×3 | 2×12×3 | 3×14×3 | 6.5×25×6 | |
---|---|---|---|---|---|
轴径 | φ3 | φ6 | |||
金刚石 | 型号 | D-15RB | D-20RB | D-30RB | D-65RB |
CBN | 型号 | CB-15RB | CB-20RB | CB-30RB | CB-65RB |
MAX min-1 | 80,000 | 40,000 |
・φ3mm 全长45mm
・φ6mm 全长60mm
倒锥型
尺寸(mm) | 2.4×8×3 | 3×10×3 | 3.5×10×3 | |
---|---|---|---|---|
轴径 | φ3 | |||
金刚石 | 型号 | DKA-24H | DKA-30H | DKA-35H |
CBN | 型号 | CBKA-24H | CBKA-30H | CBKA-35H |
MAX min-1 | 80,000 |
・φ3mm 全长45mm
尖锥型
尺寸(mm) | 3×14×3 | 6×13×3 | 10×19×6 | |
---|---|---|---|---|
轴径 | φ3 | φ6 | ||
金刚石 | 型号 | D-30JB | D-60JB | D-100JB |
CBN | 型号 | CB-30JB | CB-60JB | CB-100JB |
MAX min-1 | 80,000 | 60,000 | 30,000 |
・φ3mm 全长45mm
・φ6mm 全长60mm
锥形圆头型
尺寸(mm) | 2×10×3 | 3×10×3 | 4×10×3 | 5×10×3 | 6×10×3 | 6.5×22×6 | 8×15×6 | 10×19×6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轴径 | φ3 | φ6 | |||||||
金刚石 | 型号 | D-20FH | D-30FH | D-40FH | D-50FH | D-60FH | D-65FB | D-80FB | D-100FB |
CBN | 型号 | CB-20FH | CB-30FH | CB-40FH | CB-50FH | CB-60FH | CB-65FB | CB-80FB | CB-100FB |
MAX min-1 | 80,000 | 60,000 | 50,000 | 40,000 |
・φ3mm 全长45mm
・φ6mm 全长60mm
算珠型
尺寸(mm) | 10×1.6×3 | 16×2×3 | 20×2×6 | |
---|---|---|---|---|
轴径 | φ3 | φ6 | ||
金刚石 | 型号 | D-10SD | D-16SD | D-20SD |
CBN | 型号 | CB-10SD | CB-16SD | CB-20SD |
MAX min-1 | 30,000 | 25,000 | 20,000 |
・φ3mm 全长45mm
・φ6mm 全长60mm
平型
尺寸(mm) | 6×1×3 | 13×2.5×3 | 10×1.2×6 | 18×8×6 | 20×2×6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
轴径 | φ3 | φ6 | ||||
金刚石 | 型号 | DK-60H | DK-130H | DK-100B | DK-180H | DK-200H |
CBN | 型号 | CBK-60H | CBK-130H | CBK-100B | CBK-180H | CBK-200H |
MAX min-1 | 50,000 | 25,000 | 40,000 | 30,000 | 20,000 |
・φ3mm 全长45mm
・φ6mm 全长60mm
单位:mm
φ3(轴径3mm)/φ6(轴径6mm)
φ3(轴径3mm)/φ6(轴径6mm)
φ3(轴径3mm)/φ6(轴径6mm)
φ3(轴径3mm)/φ6(轴径6mm)
φ3(轴径3mm)/φ6(轴径6mm)
φ3(轴径3mm)/φ6(轴径6mm)
φ3(轴径3mm)
φ3(轴径3mm)/φ6(轴径6mm)
φ3(轴径3mm)/φ6(轴径6mm)
φ3(轴径3mm)/φ6(轴径6mm)
φ3(轴径3mm)/φ6(轴径6mm)
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|