■规格
型号 | 尺寸 (mm) | 颜色 | 粒度 |
---|---|---|---|
NSS-120 | 150×230 | 棕色 | #120 |
NSS-240 | 红色 | #240 | |
NSS-320 | 暗红色 | #320 | |
NSS-600 | 紫色 | #600 | |
NSS-800 | 深蓝色 | #800 | |
NSS-1000 | 蓝色 | #1000 |
■精加工表面粗糙度信息
粒度 | 最大高度 表面粗糙度 Ry(μm) | 十点平均 粗糙度 Rz(μm) | 算术平均 粗糙度 Ra(μm) |
---|---|---|---|
#60 | 4.48 | 0.46 | 3.07 |
#120 | 2.59 | 0.28 | 1.88 |
#240 | 2.28 | 0.27 | 1.82 |
#320 | 1.26 | 0.17 | 1.06 |
#600 | 0.95 | 0.13 | 0.76 |
#800 | 0.73 | 0.09 | 0.60 |
#1000 | 0.54 | 0.07 | 0.46 |
(单位:mm)
在使用「Unilon无纺布研磨布」时,请阅读以下的注意事项。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|