• XEBEC陶瓷纤维油石(笔型)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

XEBEC陶瓷纤维油石(笔型)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
XEBEC陶瓷纤维油石(笔型)
可用于制图笔夹具使用XEBEC陶瓷纤维油石。油石不易弯折,可用到最后。
可以将HRC57以下的工件高效地研磨干净。
最适合研磨模具和细小的地方。
锐必克
产品特点
XEBEC陶瓷纤维研磨油石的耐热温度高达200℃。
采用陶瓷粒与树脂用特殊工艺结合而成,更合适研磨的结构,使研磨功效比传统油石有非常大的提高。
研磨时不易发热,不会造成工件变热和油石劣化。
锐必克

锐必克
规格概述
型号粒度
(#)
颜色厚度
(mm)
宽度
(mm)
长度
(mm)
3PACK-AR-0505S1200红色0.50.550
3PACK-AR-0909S0.90.950
3PACK-AB-0505S800蓝色0.50.550
3PACK-AB-0909S0.90.950
使用案例
该产品适用于细小地方的研磨。
锐必克产品,强度高,寿命长,可以研磨各类产品。同时,扁形、圆形等各类形状可适用于各种工位。
锐必克
注意事项
本产品为工具类产品,硬度高,请妥善保管防止意外。
品牌介绍
锐必克
锐必克公司成立于1996年,主要从事工业用研磨、去毛刺工具的研发、制造、销售。在超级纤维油石领域,首屈一指,成为业绩的NO.1。并有众多专利技术贡献于研磨工艺中。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
有没有电子目录?
本产品的电子目录在锐必克官网或米思米官网出可以下载。
另,随着全球化的展开,部分目录新增中文和英文。
关于锐必克工具的售后服务。
米思米承诺100%原厂正品。且,为客户提供向原厂索要全部服务。除此之外,由于进口商品,米思米在一般情况下会提供原厂之上的售后服务。请放心在本平台购买。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 磨削研磨用品 > 研磨油石 > XEBEC陶瓷纤维油石(笔型)
您还有2项规格未选