灵活性卷尺 宽度13・16(固定尺钩)
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
灵活性卷尺 宽度13・16(固定尺钩)
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
无制动,圆型基本型紧凑卷尺。
【特长】
・圆型设计,携带方便。
・设计紧凑,完美贴合手掌。
・配有背板保护装置,用于保护铆钉的尖端(仅限16宽度)。
・JIS1级(仅限米尺)。
・间隔455mm有箭头标记。
・带缓冲器(3.5m、5.5m)。
・盖材质:弹性体树脂,外壳材质:ABS树脂。
・固定式齿钩。
【用途】
・紧凑的设计从口袋拿取方便,非常适合测量周边物品的尺寸。
・固定尺钩仅限于悬挂测量。
灵活性卷尺(固定尺钩)的外观
灵活性卷尺(固定尺钩)的产品概述・特点
圆形紧凑设计。
JIS1级(仅限米尺)。
间隔455mm有箭头标记。
带缓冲器。
尺带材质:钢。
弹簧材质:钢。
盖材质:弹性树脂。
外壳材质:ABS树脂。
盒装和散装仅包装形式不同,但产品规格相同。
固定尺钩的规格(卡住测量用:尺钩内侧为0基点)
产品名称
型号
长度
尺带宽度
质量
灵活性卷尺 13宽2m
KF13-20K
2m
13mm
60g
灵活性卷尺 16宽3.5m
KF16-35K
3.5m
16mm
114g
灵活性卷尺 16宽5.5m
KF16-55K
5.5m
16mm
180g
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
生产加工用品
>
测量工具
>
卷尺
>
灵活性卷尺 宽度13・16(固定尺钩)
您还有
2
项规格未选
灵活性卷尺 宽度13・16(固定尺钩)
28
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
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1732235960480
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1732235960480