尺带宽度27mm。
【特长】
・易于读取的大数字。
・每隔1m标记一个星号(仅限米刻度)。
・使用高度耐用的尼龙涂层尺带。
・不易生锈的不锈钢弹簧。
・多角度制动(可在任意角度操作)。
・双面刻度。
・JIS1级(仅限米尺)。
・配有大型皮带夹子。
・4点铆钉。
・间隔455mm有箭头标记。
・带缓冲器。
【用途】
・利用卷尺挂钩能够提高水平保持力。
・适用于所有类型的建筑和土木工程现场。
卷尺 NeoLock GT的外观
卷尺 NeoLock GT的产品概述・特点
27mm宽度,具有出色的水平保持力。
易于读取的大数字。每隔1m标记一个星号。
可任意角度操作(多角度制动)。
JIS1级(仅限米尺)。
双面刻度。
间隔455mm有箭头标记。
配有大型皮带夹子。
4点铆钉。
带缓冲器。
尺带材质:钢。
弹簧材质:不锈钢。
外壳材质:ABS树脂。
防滑头(仅限7.5m)。
刻度图片
卷尺 NeoLock GT的规格
产品名称 | 型号 | 长度 | 尺带宽度 | 质量 |
---|
卷尺 NeoLock GT5.5 | GT27-55 | 5.5m | 27mm | 340g |
卷尺 NeoLock GT(正目)5.5 | GT27-55S | 18尺相当5.5m | 27mm | 340g |
卷尺 NeoLock GT7.5 | GT27-75 | 7.5m | 27mm | 460g |