• 工具箱 B-80与另售件
  • 工具箱 B-80与另售件
  • 工具箱 B-80与另售件
  • 工具箱 B-80与另售件
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

工具箱 B-80与另售件

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息

无缝且高强度加工,大容量且牢固的铝制外壳

无缝且高强度加工,大容量且牢固的铝制外壳

无缝且高强度加工,大容量且牢固的铝制外壳

铝合金框架中嵌入了垫圈,可防止雨水和灰尘进入。

铝合金框架中嵌入了垫圈,可防止雨水和灰尘进入。

使用结实、牢固的长合页

使用结实、牢固的长合页

此商品的规格

外形尺寸460(W)×340(H)×145(D)mm
内尺寸440(W)×320(H)×(主体深度77+盖子深度53)(D)mm
重量2.4kg
材质
  • ※ 不带工具插袋。

请另购B-80-7/B-740工具插袋、B-80-6文件插袋。

另售商品

B-80-1 肩带

B-80-1 肩带
全长:1,050mm(延长到最大距离时)
适用型号:B-80/81/180/675

B-80-6 文件袋

B-80-6 文件袋
外形尺寸:W420 x H310mm

  • ※ 盖子侧挂钩安装用
  • ※ 也可收纳到B-600/606/640/660/675/730
B-80-7 工具插袋

B-80-7 工具插袋
外形尺寸:W420 x H310mm
适用型号:B-80

  • ※ 不可安装到盖子侧挂钩上(主体收纳用)
  • ※ 也可收纳到B-600/606/640/660/675/730
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 成套工具/工具箱 > 工具箱 B-80与另售件
您还有2项规格未选