• 锐利黑刃(大)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

锐利黑刃(大)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
独特的刀尖角和热处理良好的平衡性而得到公认的KDS原创替换刀片(大)。
【特长】
・非常锋利。
・刀片尺寸:100mm×18mm×厚度0.5mm。
【用途】
・石膏板、纸箱、厚纸、PP绷带等各种作业中使用的万能刀具。

锐利黑刃(大)的外观

LB-10BH

LB-10BH

LB-50BH

LB-50BH

LB-110BHN

LB-110BHN

锐利黑刃(大)的产品概要、特点

独特的刀尖角,及经过热处理良好的平衡性而公认的KDS原装替换刀片。
锐利黑刃是具有优异锋利度的规格。
刀片尺寸:100×18×厚0.5mm。

产品规格

LB-10BH 质量:82g。
LB-50BH 质量:362g。
LB-110BHN 质量:805g。

寸法図

适用产品

适用L型刀刃的所有机型。
自动L 美工刀(带锐利黑刃)。
螺丝锁定L 美工刀(带锐利黑刃)。
安全刀 L(带锐利黑刃)。
螺杆L 美工刀。
橡胶锁定L 美工刀(蓄光)。
橡胶螺丝L 美工刀(蓄光)。
带自动铲刀、带螺丝锁定铲刀。
3用刀。
GG刮刀。

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 美工刀 > 锐利黑刃(大)
您还有2项规格未选