软质型
硬质型
多次切割也不会割破,切痕不明显。
可轻松剥掉涂有单涂层粘结剂的纸张(双面胶等)。
绿色型产品上印刷有最小5 mm单位的刻度。
半透明软质型产品上印刷有最小1 mm单位的刻度。正反两面均可使用。(反面无印刷刻度)
半透明软质型产品最适合透写台上的临摹及切割作业。
采用层叠结构,只要放平就不易翘曲、剥离、变形、开裂。
类别 | 型号 | 尺寸(长×宽×厚) | 质量 |
---|---|---|---|
环保硬质型 | SS-1000H | 300×220×3mm | 312g |
环保硬质型 | SM-2000H | 300×450×3mm | 620g |
环保软质型 | SM-2000 | 300×450×3mm | 600g |
环保软质型 | MM-3900 | 450×620×3mm | 1,230g |
环保软质型 | LM-7000 | 620×900×3mm | 2,300g |
半透明软型 | ST-2000 | 300×450×3mm | 600g |
半透明软型 | MT-3900 | 450×620×3mm | 1,230g |
半透明软型 | LT-7000 | 620×900×3mm | 2,300g |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|