• 切割垫板e
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

切割垫板e

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
环保型,2倍耐用双面印刷切割垫。
【特长】
・使用即使焚烧也不会产生有毒气体的聚烯烃类树脂。
・不易翘曲、重量轻的软、硬、软3层结构。
・使用烯烃系树脂,不易翘曲,重量轻。
・以最小5mm的增量进行刻度打印,以提高工作效率。
・从笔记本尺寸到特别大的定制尺寸可供选择,可根据用途选择尺寸。
・定制尺寸:最大900×1800×3mm以内。
【用途】
・防止切割刀损伤桌面,非常适合办公桌使用。

切割垫板e 外观

外観
構造

切割垫板e的产品概要、特点

环保型、2倍耐用双面印刷。
使用即使焚烧也不会产生有害气体的聚烯烃类树脂。
采用不易翘曲、轻量化的软、硬、软3层结构。
印刷有最小5 mm单位的刻度。
特别订购尺寸最大可达900×1,800×3 mm。※无印刷。

产品规格

类别型号尺寸(长×宽×厚)质量
环保型SSO-1000300×220×3mm188g
环保型SMO-2000300×450×3mm385g
环保型MMO-3900450×600×3mm770g
环保型LMO-7000600×900×3mm1,540g
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选