产品概述
●P-887弯尖嘴镊子
●形状特别,夹取方便
●不锈钢强力型
产品特点
●头部最小宽度0.6mm
●镊身厚度2.3mm
●热处理材质更加坚硬
●拾取更方便
●HOZAN镊子系列满足高精密材质,形状,尖端部不易弯曲,使用范围较广
●可根据需求自行选购
尺寸图
P-887前端弯曲镊子尺寸图
*图片仅供参考,实物为弯头
规格概述
HOZAN 强力型镊子系列规格对比表
*如需订购其他型号可在官网搜索品番中型号进行下定
|
|
P-891 | 125 | 9.5 | 8 | 0.6 | 2.3 | 不锈钢 | 23 |
P-892 | 9 | 1.2 |
P-894 | 8 | 0.25 | 2 |
P-898 | 110 | 10 | 7 | 17 |
P-887 | 130 | 8 | 0.6 | 2.3 | 26 |
P-895 | 150 | 11 | 10 | 0.4 | 2.5 | 28 |
P-899 | 110 | 9.5 | 8 | 0.5 | 25 |
使用案例
HOZAN镊子使用案例
相关产品
●P-891镊子 精密,强力型
●P-892镊子 尖端稍宽,夹稍重一点的物品
●P-894镊子 尖端极细,夹轻一点的物品
●P-898镊子 夹轻一点的物品,尖端渐细的类型
●P-887镊子 形状特别,适用时比较方便的一款镊子
●P-899镊子
*如需订购其他型号可在官网搜索品番中型号进行下定