• 预设型扭矩扳手(直接设定和保持型)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

预设型扭矩扳手(直接设定和保持型)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
这款扭矩扳手的先端套筒采用固定式设计,不易脱落,可大大减少失误。
【特长】
・专用于拧紧螺栓和螺母的扭矩扳手。
・套筒可轻松拆卸,并配有套筒固定装置,可防止套筒在操作过程中脱落。
・当达到预设扭矩值时,操作员会听到"咔嗒"一声或手部受到轻微"震动"。
・由于无需像传统扭矩表那样读取主刻度和次刻度,因此扭矩设置非常方便,既可防止设置错误,又可检查和控制拧紧扭矩。
・扭矩设定是通过可直接读取数值的机械机构的数字显示值来完成的。
【用途】
・适用于需要控制扭矩的高处装配、维修和检查。
・适用于工业厂房的装配工作,大型卡车、汽车、一般工业设备和厂房的维护工作。
・适用于各种扭矩控制拧紧工作。

产品特长・规格

产品的基本规格・特长

プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ):関連画像

(左)T4MN140H(右)T3MN50H

  • 一按式操作即可更换套筒
  • N・m规格
  • 扭矩精度(±3%)
  • 附件:校准证书(溯源系统图)×1、操作说明×1、树脂外壳×1
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ):関連画像

数字显示部分

プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ):関連画像

套筒固定装置

  • ※ 安装和拆卸时,请务必按下按钮。
     

规格表

型号扭矩调整范围
最小~最大
(N・m)
1刻度显示单位插入角
dr.
(mm)
A
尺寸
(mm)
B
尺寸
(mm)
H
尺寸
(mm)
T
尺寸
(mm)
L
最大扭矩时的手力
(N)
(参考)
适应螺栓
普通螺栓
(参考)
适应螺栓
高压螺栓
质量
(kg)
外壳尺寸
T3MN20H4~200.2N・m9.524.021.410.4253110M6~M8M5~M60.30355×97×75
T3MN25H5~250.2N・m9.524.021.410.4253138M6~M8M5~M60.30355×97×75
T3MN50H10~500.5N・m9.536.026.314.0308227M10M80.52355×97×75
T4MN50H10~500.5N・m12.736.030.014.0308227M10M80.55355×97×75
T3MN100H20~1001N・m9.536.026.314.0387335M12~M14M100.75505×97×75
T4MN100H20~1001N・m12.736.030.014.0387335M12~M14M100.77505×97×75
T4MN140H30~1401N・m12.736.030.014.0450388M14M10~M120.82505×97×75
T4MN200H40~2002N・m12.745.234.017.8526474M14~M16M121.33765×97×75
T4MN300H40~3002N・m12.745.234.017.8716491M14~M20M12~M141.84765×97×75
T6MN300H40~3002N・m19.045.240.517.8716491M14~M20M12~M141.85765×97×75
  • ※ 与外形图对照

专利与证书信息

校准证书的有效性
  1. 1.未使用
    校准证书的校准日期起最多 3 年。
  2. 2.如果设备在校准证书上的校准日期后开始使用不到三年。
    产品的使用期限应为自开始使用起一年,或最多 100,000 次紧固循环。

外形图

プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ):関連画像

使用方法和实例

维修和检查
  • 如果您不再听到“咔哒”声或感觉到“震动”,则说明出现故障。 需要维修/检查(收费)。
  • 修复后的精度在 ± 4% 以内。
  • 由于粗暴操作、长期放置或频繁使用,精度有时会出现偏差。 如果对精度有要求,需要要求定期检查(收费)。
  • 扭矩设备需要定期检查。 根据经验,定期检查应每年进行一次或每 100,000 次拧紧循环进行一次(收费)。

注意・禁止事项

警告
  • 高空作业时一定要采取防坠落措施。
  • 接通电源时不要工作。
  • 按右侧(顺时针)方向使用扭矩扳手。
  • 不要使用转接头(小于扭矩扳手的方形驱动)。这样做可能会损坏适配器的方形驱动器并造成伤害。
  • 不要使用加长杆。 这可能会导致延长杆损坏和扭矩波动。
  • 长期无人使用的扭矩扳手可能会出现扭矩值波动。
注意
  • 请勿将工具用于非预期用途。
  • "拧紧扭矩"和"拧紧力"之间的关系取决于螺钉的状态、结构和摩擦系数。
    请务必仔细阅读该物件的工作说明和注意事项,以确保正确操作。 (图 1)
  • 使用扭矩扳手超出其扭矩容量范围会导致故障。 在某些情况下,可能会造成损坏和伤害。
  • 不要使用拼接到握把上的管道。 可能达不到正确的扭矩,在某些情况下可能导致损坏和伤害。 (图 2)
  • 扭矩扳手会因位置(握持位置)和施力方向的不同而偏离其数值。 (图 3)
  • 虽然调节精确,但撞击或拆卸会影响精度。 请勿在高温、高湿、水下或灰尘多的地方使用或存放本产品。
  • 使用扭矩扳手时,请不要用力摇晃,用体重压,或者用脚踩。(图 4)
  • 如果方形驱动凹槽球槽的规格不同,则可能无法固定套筒。
  • 受到冲击时,固定机构可能会脱落。
        
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ) 関連画像1
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 扭矩扳手 > 预设型扭矩扳手(直接设定和保持型)
您还有2项规格未选