本款杯型砂轮安装于微型研磨机使用。
【特长】
・采用UHT独创的砂轮制法,砂轮拆卸快、不易堵塞,易于顺着工件形状研磨。
・能用砂轮侧面及底面进行多种研磨。
・备有#60、#100、#150粒度,大范围切削、细微研磨都能适用。
・中心螺丝部为树脂制且颜色不同,可明确区分粒度。
【用途】
・最适于普通金属的平滑研削、倒角等。
・最适于金属去毛刺、冲压后去毛边、模具形状调整。
・GC砂轮可研磨玻璃、石材。
杯型砂轮规格
直径20mm
- 主要用途:普通金属磨削
- 容量:24个
- 尺寸:砂轮直径20×砂轮高度12.5mm
- 磨粒:A/WA
- 结合材料:酚醛树脂
- 粒度:#60、#100、#150
- 最高转速:35,000 rpm
- 整装品重量:150~175g
- 整装品尺寸:73×115×25mm
直径30mm
- 主要用途:普通金属磨削
- 容量:24个
- 尺寸:砂轮直径30×砂轮高度11mm
- 磨粒:A/WA
- 结合材料:酚醛树脂
- 粒度:#60、#100、#150、#100(GC)
- 最高转速:23,500 rpm
- 整装品重量:230至250 g
- 整装品尺寸:195×30×30mm
开发秘史
大约在四十多年前,当UHT开发了微型研磨机时,砂轮厂家未生产φ20(直径20mm)和φ30(直径30mm)等规格的小砂轮,也没有接到生产委托,所以UHT也开始生产砂轮,专门生产了微型研磨机专用砂轮。