Unilon 带轴抛光轮(硬质) 产品图片
Unilon 带轴抛光轮(硬质) 使用图片
尺寸 (mm) 外径×宽×轴径 | 粒度 型号 | MAX min-1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#120 | #240 | #320 | #600 | #800 | #1000 | #1500 | ||
10×13×3 | NH1013A7 | NH1013A10 | NH1013A11 | NH1013A13 | NH1013A14 | NH1013A15 | NH1013A17 | 25,000 |
13×13×3 | NH1313A7 | NH1313A10 | NH1313A11 | NH1313A13 | NH1313A14 | NH1313A15 | NH1313A17 | |
25×5×3 | NH255A7 | NH255A10 | NH255A11 | NH255A13 | NH255A14 | NH255A15 | NH255A17 | 15,000 |
25×25×6 | NH2525A7 | NH2525A10 | NH2525A11 | NH2525A13 | NH2525A14 | NH2525A15 | NH2525A17 |
粒度 | 最大高度 Ry(μm) | 十点平均粗糙度 Rz(μm) | 算术平均粗糙度 Ra(μm) |
---|---|---|---|
#120 | 3.48 | 2.42 | 0.34 |
#240 | 2.22 | 1.77 | 0.29 |
#320 | 2.05 | 1.50 | 0.24 |
#600 | 1.29 | 1.03 | 0.16 |
#800 | 1.01 | 0.82 | 0.13 |
#1000 | 0.70 | 0.56 | 0.09 |
#1500 | 0.64 | 0.47 | 0.07 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|