SKoo Light 抛光轮T 外观
SKoo Light 抛光轮T 商品包装
作业图片
SKoo Light 颜色变化
Poli Light 和 Skoo Light 的效果比较
对象 | 铁 不锈钢 铝 木材 其他 |
---|---|
工具 | 手用研磨机 电动(气动)钻 钻孔机 |
用途 | 除漆・除锈 表面抛光 |
用途详细 | 去除氧化膜、铁锈和污垢。焊接前清洁。在涂漆或层压之前将表面粗糙化。焊接后去除变色。 |
型号 | 直径×叠片数×轴径×轴长 (mm) | 最高使用转数 | 粒度 |
---|---|---|---|
SWT103P3 | 10×3P×3×35 | 3,000r.p.m. | 60,80,100,120,180,240,320,400 |
SWT153P3 | 15×3P×3×35 | 3,000r.p.m. | 60,80,100,120,180,240,320,400 |
SWT203P3 | 20×3P×3×35 | 3,000r.p.m. | 60,80,100,120,180,240,320,400 |
SWT253P3 | 25×3P×3×35 | 3,000r.p.m. | 60,80,100,120,180,240,320,400 |
SWT303P3 | 30×3P×3×35 | 3,000r.p.m. | 60,80,100,120,180,240,320,400 |
SWT404P6 | 40×4P×6×40 | 3,000r.p.m. | 60,80,100,120,180,240,320,400 |
SWT504P6 | 50×4P×6×40 | 3,000r.p.m. | 60,80,100,120,180,240,320,400 |
SWT604P6 | 60×4P×6×40 | 3,000r.p.m. | 60,80,100,120,180,240,320,400 |
SWT804P6 | 80×4P×6×40 | 3,000r.p.m. | 60,80,100,120,180,240,320,400 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|