SKoo Light 抛光轮M 外观
SKoo Light 抛光轮M 商品包装
作业图片
SKoo Light 颜色变化
Poli Light 和 SKoo Light 的效果比较
对象 | 铁 不锈钢 铝 木材 其他 |
---|---|
工具 | 手用研磨机 电动(气动)钻 钻孔机 |
用途 | 除漆・除锈 表面抛光 |
用途详细 | 去除氧化膜、铁锈和污垢。焊接前清洁。在涂漆或层压之前将表面粗糙化。焊接后去除变色。发纹加工(M型)。 |
型号 | 直径×宽×轴径×轴长 (mm) | 最高使用转数 | 粒度 |
---|---|---|---|
SW3025-M | 30×25×6×40 | 8,000r.p.m. | 60,80,100,120,180,240,320,400 |
SW4025-M | 40×25×6×40 | 8,000r.p.m. | 60,80,100,120,180,240,320,400 |
SW5025-M | 50×25×6×40 | 8,000r.p.m. | 60,80,100,120,180,240,320,400 |
SW6025-M | 60×25×6×40 | 8,000r.p.m. | 60,80,100,120,180,240,320,400 |
SW8025-M | 80×25×6×40 | 8,000r.p.m. | 60,80,100,120,180,240,320,400 |
SW10025-M | 100×25×6×40 | 8,000r.p.m. | 60,80,100,120,180,240,320,400 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|