带轴陶瓷砂轮的详细例
RA 尖头 产品图
RA 子弹头 产品图
RA 圆盘 产品图
RA 算盘珠 产品图
RA 球形 产品图
RA 圆柱 产品图
带轴陶瓷砂轮的规格例
型号 | RA16326-TO | RA19386-FO | RA25506-FO | RA25033-HI | RA32106-HI | RA32086-SO |
---|---|---|---|---|---|---|
粒度 | #60 | |||||
类型 | 尖头 | 子弹头 | 圆盘 | 算盘珠 | ||
MAX min-1 | 48,000 | 24,000 | 15,900 | 35,000 | 19,600 |
型号 | RA3033-M | RA6063-M | RA10103-M | RA13133-M | RA13136-M | RA16166-M |
---|---|---|---|---|---|---|
粒度 | #80 | #60 | ||||
类型 | 球形 | |||||
MAX min-1 | 105,000 | 68,400 | 54,000 | 34,500 | 61,500 | 51,500 |
・φ3(轴直径3mm):RA3033-M/RA6063-M/RA10103-M/RA13133M
・φ6(轴直径6mm):RA13136-M/RA16166-M
型号 | RA3103-A | RA3133-A | RA4103-A | RA4133-A | RA5103-A | RA5133-A | RA6103-A | RA6133-A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粒度 | #80 | #60 | ||||||
类型 | 圆柱 | |||||||
MAX min-1 | 105,000 | 68,400 | 60,000 | 68,400 | 60,000 |
・φ3(轴直径3mm)
RA16326-TO
RA19386-FO/RA25506-FO
RA25033-HI/RA32106-HI
RA32086-SO
RA3033-M/RA6063-M/RA10103-M/RA13133-M/RA13136-M/RA16166-M
RA3103-A/RA3133-A/RA4103-A/RA4133-A/RA5103-A/RA5133-A/RA6103-A/RA6133-A
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|