Unilon 黑色坡面型 磨片 100×M10,坡面构造,易于在角落使用。
【特长】
・涂有超厚磨粒的 Unilon 无纺布。
・不会产生钢丝刷使用时的飞散,可以安全作业。
・不会造成过切,新手也可安心使用,加工出美观的表面。
・坡面构造非常易于使用,无需工具即可从打磨机拆装。
【用途】
・用于去黑皮/除锈/脱漆。
Unilon 黑色坡面型 磨片 100×M10的详情
Unilon 黑色坡面型 磨片 100×M10 产品图(1)
Unilon 黑色坡面型 磨片 100×M10 产品图(2)
Unilon 黑色坡面型 磨片 100×M10 包装
Unilon 黑色坡面型 磨片 100×M10的规格
型号 | 尺寸 (mm) | MAX min-1 |
---|
M10BVH | 100×M10 | 12,000 |
---|
Unilon 黑色坡面型 磨片 100×M10的尺寸
Unilon 黑色坡面型 磨片 100×M10 尺寸图