强力金刚石角磨片
商品
评价
详情
  • 强力金刚石角磨片
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

强力金刚石角磨片

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
金刚石刀具采用坚固的焊接金刚石,使用寿命长。
【特长】
・轻松切割,动力强劲。
・由于采用新的焊接方法,金刚石磨粒的凸出面较大,因此切割速度快。
・由于磨粒牢固固定,因此寿命长。
・稳定的磨粒减少灰尘飞散。
【用途】
・适用于切割FRP、石材、铸铁管、混凝土等。

产品规格

パワーダイヤカッター:関連画像

DPDK-100的外观

粘胶部厚度2.0mm×粘胶部宽度6.0mm

パワーダイヤカッター:関連画像

DPDK-125的外观

粘胶部厚度2.2mm×粘胶部宽度7.0mm

パワーダイヤカッター:関連画像

使用示例

  • DPDK-100:φ105(外径105mm)×φ20(孔径20mm)(15)mm、min-1:14,500
  • DPDK-125:φ125(外径125mm)×φ22(孔径22mm)、min-1:14,500

※φ105(外径105mm)带衬套孔15

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 切断用品 > 金刚石刀具 > 强力金刚石角磨片