• 双面不锈钢卷尺 NeoLock 宽度19・22・25
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

双面不锈钢卷尺 NeoLock 宽度19・22・25

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
非常适合在有水的场所作业的双面不锈钢卷尺 NeoLock。
【特长】
・防锈(尺带・弹簧・爪)
・JIS1级(仅限米尺)。
・双面刻度。
・间隔455mm有箭头标记。
・4点铆钉。
・带缓冲器。
・带皮带夹子(19・22宽)。
・配有大型皮带夹子(25宽)。
・尺带材质:不锈钢。
・弹簧材质:不锈钢。
・外壳材质:ABS树脂。
・因为尺带较宽,所以不易水平方向或垂直方向弯曲。
【用途】
・由于尺带和弹簧由不锈钢制成,因此不易生锈,非常适合土木工程、供水和港口相关工作。

双面不锈钢卷尺 NeoLock 的外观

外観

双面不锈钢卷尺 NeoLock 的产品概述・特点

防锈(尺带・弹簧・尺钩)。
JIS1级(仅限米尺)。
双面刻度。
间隔455mm有箭头标记。
4点铆钉。
带缓冲器。
尺带材质:不锈钢。
弹簧材质:不锈钢。
外壳:ABS树脂。

产品规格

产品名称型号长度尺带宽度质量
双面不锈钢卷尺 NeoLock 19宽3.5mSS19-35BP3.5m19mm164g
双面不锈钢卷尺 NeoLock 19宽3.5m(正目)SS19-35SBP12尺相当3.5m19mm164g
双面不锈钢卷尺 NeoLock 19宽5.5mSS19-55BP5.5m19mm240g
双面不锈钢卷尺 NeoLock 19宽5.5m(正目)SS19-55SBP18尺相当5.5m19mm240g
双面不锈钢卷尺 NeoLock 22宽5.5mSS22-55BP5.5m22mm272g
双面不锈钢卷尺 NeoLock 22巾5.5m(正目)SS22-55SBP18尺相当5.5m22mm272g
双面不锈钢卷尺 NeoLock 25宽5.5mSS25-55BP5.5m25mm301g
双面不锈钢卷尺 NeoLock 25宽5.5m(正目)SS25-55SBP18尺相当5.5m25mm301g
双面不锈钢卷尺 NeoLock 25宽7.5mSS25-75BP7.5m25mm393g
双面不锈钢卷尺 NeoLock 25宽7.5m(正目)SS25-75SBP25尺相当7.5m25mm393g
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 卷尺 > 双面不锈钢卷尺 NeoLock 宽度19・22・25
您还有2项规格未选