产品概述
小型通用型钳子。
钳头部位实施防滑滚花处理,滚花可以着实的咬住工件。
刃部硬度达到HRC58,可切断2.6mm的铜线及2平方mm的铜绞线
![HOZAN尖嘴钳外观](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/HZN1/223000299827/img/a190001-1.jpg)
产品特点
![HOZAN尖嘴钳手柄](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/HZN1/223000299827/img/a190002-1.jpg) | ![HOZAN尖嘴钳钳头](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/HZN1/223000299827/img/a190003-1.jpg) |
合成橡胶手柄 | 滚花处理钳头 |
・把手处使用合成橡胶,可减缓连续作业带来的疲劳。 ・钳头部位实施防滑滚花处理,滚花可以着实的咬住工件。 ・泛用性广。 ・同形状的有两种类型,无弹簧型(P-15系列),有弹簧型(P-14系列)。
|
规格概述
HOZAN(宝山)P-15尖嘴钳规格表
|
|
P-15-125 | 2.6 | 2 | 59 | 100 |
P-15-150 | 125 |
尺寸图
![HOZAN尖嘴钳尺寸图](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/HZN1/223000299827/img/a190004-1.jpg)
HOZAN(宝山)P-15尖嘴钳尺寸图
使用案例
![HOZAN尖嘴钳使用例](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/HZN1/223000299827/img/a190005-1.jpg)
・P-15-150自带齿口,可夹持小型螺丝螺母。
注意事项
・刀口应朝向使用者面部。
・钳头不可代替手锤作为敲打工具
・请不要带电操作。
・作业时请佩戴好防护眼镜。
相关产品
![HOZAN相关商品1](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/HZN1/223000299827/img/a190006-1.jpg) | ![HOZAN相关商品2](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/HZN1/223000299827/img/a190007-1.jpg) |
品牌:HOZAN 品名:斜口钳 N-9-125/150 推荐理由: 自带剥线钳,可对应较粗的电线。 手感良好,适用于长时间作业。
| 品牌:HOZAN 品名:尖嘴钳P-22 推荐理由: 尖端细且抛光处理的高级型尖嘴钳 |
品牌介绍
HOZAN囊括研究、发展、生产、维修服务等各类业种,拥有超过3000种以上的商品群。
针对专业人员需求对商品开发及改良,进行彻底的品质管理,提供品质安心,性价比高的商品。
HOZAN商品种类广泛,从工具到各类设备及各类消耗品。
商品个性化十足,更能提供安全、舒适的作业环境。
体现的工匠精神,并助力于各位制造业。