工件的最终镜面加工的擦拭。
【特长】
・氧化铝浸渍型。
・最终精加工使用。
・处理表面美观。
产品特点・规格
产品的基本规格・特点
型号 | 尺寸 (mm) 外径×厚×轴径×轴长 | MAX min-1 |
---|
UFNK3025 | 30×25×6×42 | 10,000 |
UFNK5025 | 50×25×6×42 | 6,100 |
UFNK8025 | 80×25×6×38 | 3,800 |
使用示例
注意・禁止事项
操作和使用挡板时请注意以下几点。
【保管注意事项】
- 请勿存放在高温、潮湿的地方。
- 请避免阳光直射。
- 请勿跌落或将重物放置在产品上。
【安装注意事项】
- 对于带有轴的产品,请将轴完全插入底座并牢固安装。
- 检查轴直径并拧紧以防止晃动。
- 安装产品时应避免其接触安全盖。
- 请勿反向安装。
- 请注意,如果抛光轮或 YS 轮拧得过紧,法兰将会变形。
- 轴头之间的标准轴长(悬伸)为 13 毫米,轴柄长度必须至少为 15 毫米或 20 毫米。 另外,请务必检查安装是否正确、牢固、无振动。
请务必佩戴防护眼镜、工作手套、防尘口罩、安全帽。
【使用注意事项】
- 使用本产品的速度请勿超过的最大转速。
- 请注意不要对带轴的产品施加过大的压力,因为轴很容易弯曲。
- 使用前,请先进行1分钟空转测试。
- 请勿将其浸入水中或在水下使用。
- 使用时切勿触碰到手或身体。
- 使用过程中请不要使其受到撞击。
- 物体或产品使用后会变热,请勿徒手触摸。
- 请使用带有安全罩的工具。
- 请勿在易燃材料附近使用,否则研磨时会产生火花。