MF50255 商品图片
Mugen 带轴页轮 包装
尺寸(mm) 外径×宽×轴径 | 粒度 型号 | MAX min-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
#60 | #80 | #100 | #120 | #240 | ||
25×25×6 | MF25254 | MF25255 | MF25256 | MF25257 | MF252510 | 20,000 |
30×25×6 | MF30254 | MF30255 | MF30256 | MF30257 | MF302510 | |
40×25×6 | MF40254 | MF40255 | MF40256 | MF40257 | MF402510 | |
50×25×6 | MF50254 | MF50255 | MF50256 | MF50257 | MF502510 | |
60×25×6 | MF60254 | MF60255 | MF60256 | MF60257 | MF602510 | 18,000 |
80×25×6 | MF80254 | MF80255 | MF80256 | MF80257 | MF802510 | 15,000 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|