用途
特点
FS 圆柱型 产品图片
FK 球型产品图片
FT 炮弹型产品图片
FST 锥型产品图片
SF 算盘珠型产品图片
FS 平型产品图片
2FS 平型可更换型
毛毡带轴抛光轮的规格示例
型号 | FS473 | FS5103 | FS6123 | FS8153 | FS10153 | FS13203 | FS15203 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX min-1 | 25,000 |
型号 | FS2020 | FS2525 | FS3025 | FS4025 | FS5025 |
---|---|---|---|---|---|
MAX min-1 | 20,000 | 15,000 | 12,000 |
型号 | FS8025 | FS10025 |
---|---|---|
MAX min-1 | 3,000 |
单位:mm
轴径 φ3mm FS473/FS5103/FS6123/FS8153/FS10153/FS13203/FS15203
单位:mm
轴径 φ6mm FS2020/FS2525/FS3025/FS4025/FS5025
单位:mm
轴径 φ6mm FS8025/FS10025
轴径 φ3mm FK65/FK123
轴径 φ3mm FT6123/FT8103TFT10153/FT13203/FT15203
轴径 φ6mm FT2020/FT2525/FT3025
轴径 φ3mm FST4/FST5/FST6/FST10/FST12
轴径 φ3mm SF1710UW/SF205UW/SF2110UW
轴径 φ6mm SF3010UW
轴径 φ3mm FS2053
2FS15S/2FS203S/2FS255S
FS 圆柱形使用图片
FT 炮弹型使用图片
SF 算盘珠型使用图片
本品具有危险性,使用前请仔细阅读注意事项。
请务必佩戴护目镜、工作手套、防尘面罩、安全帽。
・使用本产品时的速度请勿超过标明的最高速度。
・请注意不要对带轴的产品施加过大的压力,否则轴可能会弯曲。
・使用前,请进行1分钟的空转测试。
・请勿将其浸入水中或在水下使用。
・请勿反转使用。
・使用时请勿触摸到手或身体。
・使用时请勿使其受到冲击。
・使用后,研磨对象及产品会变热,请勿裸手触摸。
・请勿在易燃危险品附近使用。
保管注意事项
・请勿存放在高温多湿的地方。
・请勿跌落或将重物放置在产品上。
・请避免阳光直射。
安装注意事项
・对于带轴的产品,请将轴完全插入底座并紧固。
・检查孔径并拧紧以防止晃动。
・安装本产品时,请避免接触安全盖。
・请勿反向安装。
・请注意抛光轮或YS轮不要过度拧紧,否则法兰会变形。
请使用带有安全罩的工具。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|