尺寸 (mm) 外径×宽×轴径 | 粒度型号 | MAX min-1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#40 | #60 | #80 | #100 | #120 | #150 | #180 | #240 | #320 | #400 | ||
10×20×3 | CP1020A3 | CP1020A4 | CP1020A5 | CP1020A6 | CP1020A7 | CP1020A8 | CP1020A9 | CP1020A10 | CP1020A11 | CP1020A12 | 5,000 |
15×20×3 | CP1520A3 | CP1520A4 | CP1520A5 | CP1520A6 | CP1520A7 | CP1520A8 | CP1520A9 | CP1520A10 | CP1520A11 | CP1520A12 | |
20×20×3 | CP2020A3 | CP2020A4 | CP2020A5 | CP2020A6 | CP2020A7 | CP2020A8 | CP2020A9 | CP2020A10 | CP2020A11 | CP2020A12 |
尺寸 (mm) 外径×宽×轴径 | 粒度型号 | MAX min-1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#40 | #60 | #80 | #100 | #120 | #150 | #180 | #240 | #320 | #400 | ||
25×25×6 | CP2525A3 | CP2525A4 | CP2525A5 | CP2525A6 | CP2525A7 | CP2525A8 | CP2525A9 | CP2525A10 | CP2525A11 | CP2525A12 | 5,000 |
30×25×6 | CP3025A3 | CP3025A4 | CP3025A5 | CP3025A6 | CP3025A7 | CP3025A8 | CP3025A9 | CP3025A10 | CP3025A11 | CP3025A12 | |
40×30×6 | CP4030A3 | CP4030A4 | CP4030A5 | CP4030A6 | CP4030A7 | CP4030A8 | CP4030A9 | CP4030A10 | CP4030A11 | CP4030A12 | |
60×40×6 | CP6040A3 | CP6040A4 | CP6040A5 | CP6040A6 | CP6040A7 | CP6040A8 | CP6040A9 | CP6040A10 | CP6040A11 | CP6040A12 | 3,000 |
使用示例1
使用示例2
操作和使用挡板时请注意以下几点。
【保管注意事项】
【安装注意事项】
请务必佩戴防护眼镜、工作手套、防尘口罩、安全帽。
【使用注意事项】
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|