页片抛光轮外观
页片抛光轮商品包装
作业图片
对象 | 铁 不锈钢 铝 木材 其他 |
---|---|
工具 | 手动研磨机 电动(气动)钻 钻孔机 |
用途 | 磨削 倒角・去毛刺 喷涂・除锈 表面抛光 |
用途详细 | 抛光管道内表面。边缘和孔周围进行倒圆角处理。去毛刺和除锈。焊接后去除变色和表面抛光。 |
型号 | 直径×宽×轴径×轴长 (mm) | 最高使用转数 | 粒度 |
---|---|---|---|
AF2505 | 25×5×3×35 | 20,000r.p.m. | 60,80,100,120,150,180,240,320,400 |
AF2525 | 25×25×6×40 | 20,000r.p.m. | 40,60,80,100,120,150,180,240,320,400,600 |
AF3005 | 30×5×3×35 | 20,000r.p.m. | 60,80,100,120,150,180,240,320,400 |
AF30103 | 30×10×3×35 | 20,000r.p.m. | 40,60,80,100,120,150,180,240,320,400,600 |
AF30106 | 30×10×6×40 | 20,000r.p.m. | 40,60,80,100,120,150,180,240,320,400,600 |
AF3015 | 30×15×6×40 | 20,000r.p.m. | 40,60,80,100,120,150,180,240,320,400,600 |
AF3025 | 30×25×6×40 | 20,000r.p.m. | 40,60,80,100,120,150,180,240,320,400,600 |
AF4005 | 40×5×6×40 | 20,000r.p.m. | 60,80,100,120,150,180,240,320,400 |
AF4015 | 40×15×6×40 | 20,000r.p.m. | 40,60,80,100,120,150,180,240,320,400,600 |
AF4025 | 40×25×6×40 | 20,000r.p.m. | 40,60,80,100,120,150,180,240,320,400,600 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|