• 树脂结合砂带 BY10・BY20・EYB・EZB
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

树脂结合砂带 BY10・BY20・EYB・EZB

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・将研磨布纸的两端连接起来形成带状。
・接头部为了不给加工面带来影响而去除了结合部的磨粒,所以不会出现接缝痕迹,可以进行稳定的研磨。
・根据尺寸的不同,它可用于多种用途,从带式砂光机到台式抛光机。
・请在干式研磨中使用。

产品特长・规格

产品基本规格・特长

レジンクロスベルト:関連画像
尺寸(mm)
宽度×周长
砂带   粒度  型号MAX
m/分
AZA
#40#60#80#100#120#150#180#240#320#400
8×300EZB-83EZB-84EZB-85EZB-86EZB-87-----2,500
10×330BY10-40BY10-60BY10-80BY10-100BY10-120-----
20×520BY20-40BY20-60BY20-80BY20-100BY20-120-----
100×915EYB-40EYB-60EYB-80EYB-100EYB-120EYB-150EYB-180EYB-240EYB-320EYB-400

※请在干式研磨中使用

使用方法・使用示例

使用示例

レジンクロスベルト:関連画像

使用示图

用途选择

注意・禁止事项

因为危险,使用前请仔细阅读注意事项。

使用注意事项

请务必佩戴安全保护眼镜、作业手套、防尘口罩、安全帽。

  • 请勿在超过指示的最大转速的情况下使用本产品。
  • 请注意不要对带轴的产品施加过大的压力,因为轴很容易弯曲。
  • 使用之前,请进行1分钟的空转测试。
  • 请勿沾水或在水中使用。
  • 请勿反转使用。
  • 在使用中请绝对不用要用手和身体触摸。
  • 使用中请勿使其受到撞击。
  • 使用后研磨材料和产品工件会发热,所以请不要用手触摸。
  • 请勿在易燃危险品附近使用。

注意・禁止事项

  • 请不要将其存放在高温、潮湿的地方。
  • 请勿掉落或将重物放在产品上面。
  • 请避免阳光直射。

注意・禁止事项

  • 请将带轴产品的轴完全插入底座并拧紧。
  • 请确认孔径,并拧紧以免晃动。
  • 安装产品时请确保其不接触安全盖。
  • 请勿安装反旋转。
  • 在安装时请注意,如果将研磨轮或YS轮拧得过紧,法兰将会变形。
 

请使用带有安全罩的工具。

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 磨削研磨用品 > 砂带类研磨材料 > 树脂结合砂带 BY10・BY20・EYB・EZB
您还有2项规格未选