采用特殊纤维的不织布制成,可实现抛光效果的磨片。
【特长】
・不织布厚度10mm,可以应用在不规则表面。
・不易堵塞,不易烧伤工件,因此工件表面可以得到均匀加工。
・研磨噪音低,振动小。
・具有柔软性,适用于曲面加工。
・很柔软,非常适合抛光表面。
【用途】
・去除氧化膜、铁锈和污垢。
・焊接和电镀前的清洁。
・清除铝和铜表面的划痕及抛光。
・涂漆和贴附前的打磨。
・薄板的清洁。
・去除小型金属物体的微小毛刺。
・镜面处理的基底处理。
・去除玻璃钢上的划痕。
产品规格
对象物 | 铁 不锈钢 铝 木材 |
---|
工具 | 手动研磨机 电动(气动)钻 钻孔机 |
---|
用途 | 表面抛光 |
---|
用途详细 | 焊接后抛光。镜面抛光前的基底处理。去除氧化膜和污垢。去除铝和铜上的划痕。去除木材上的毛刺。 |
---|
型号 | 直径×宽×孔径 (mm) | 最高使用转数 | 粒度 |
---|
PLD10015S | 100×10×15 | 13,000r.p.m. | 60,80,120,150,240,400,600,1000 |
---|
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。