产品概述
使用陶瓷纤维作为线材,线材前端具有高切削力。不会损坏交叉孔周边及其边缘形状,去除毛刺精度高。用于研磨圆筒内面,去除黑皮、孔底面的粉尘或异物。
相同的材料,不同的应用方式XEBEC陶瓷纤维也可以用来去除交叉孔毛刺。
如果是直径从3.5mm-20mm的交叉孔有细微毛刺,请选择XEBEC内孔研磨刷或内孔研磨棒。

产品特点
将超级纤维油石材料制成线材使用,先端具有很强的研磨力。
用选装的离心力去除交叉孔的细微毛边。
最适于在加工中心、NC数控车床、专用机床上用自动化方式去除交叉孔毛边。
不会损坏交叉孔部位及其棱边形状,去除毛边精度高。

规格概述

|
CH-A12-3L | 3 | 4 | 50 | 170 | ɸ5-8 |
CH-A12-3M | 3 | 3 | 120 | ɸ5-8 |
CH-A12-5L | 5 | 6 | 170 | ɸ8-10 |
CH-A12-5M | 5 | 5 | 120 | ɸ8-10 |
CH-A12-7L | 7 | 8 | 170 | ɸ10-20 |
CH-A12-7M | 7 | 7 | 120 | ɸ10-20 |
使用案例
安装在CNC机械或专用设备上,实现交叉孔毛刺去除自动化。
由于旋转的离心力,会扩大刷子,在刷子的前端有研削力,去除圆筒内的交叉孔细微毛刺。
可以完全去除根部厚度0.1mm以下机械加工后的细微毛刺。
去除圆筒內的内部表面研磨和黑皮。
去除孔底面的切削粉尘和异物。


注意事项
通过离心力去除毛刺时,旋转数必须达到8000min-1。
使用由于旋转而产生的离心力,通过刷子的前端去除毛刺,在刷子的侧面没有研削力。
品牌介绍

锐必克公司成立于1996年,主要从事工业用研磨、去毛刺工具的研发、制造、销售。在超级纤维油石领域,首屈一指,成为业绩的NO.1。并有众多专利技术贡献于研磨工艺中。