S13-20NBP
S16-35NBP
S16-55NBP
紧凑的设计,完美贴合手掌。
JIS1级。
间隔455mm有箭头标记。
带缓冲器。
尺带材质:钢(丙烯酸树脂涂层)。
弹簧材质:钢。
外壳:ABS树脂。
盒装和散装仅包装形式不同,但产品规格相同。
产品名称 | 型号 | 长度 | 尺带宽度 | 质量 |
---|---|---|---|---|
卷尺 NeoLock 13宽2m | S13-20NBP | 2m | 13mm | 68g |
卷尺 NeoLock 16宽3.5m | S16-35NBP | 3.5m | 16mm | 185g |
卷尺 NeoLock 16宽5.5m | S16-55NBP | 5.5m | 16mm | 185g |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|